Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116192
Modellcode: XVTL-R-8/16

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Rückwand, für HxB=1600x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Rückwand
Katalognummer
116192
EAN
4015081159314
Produkt Länge/Tiefe
1550 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-R-8/16

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.