Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, für Eckprofil, H x B x T = 100 x 450 x 450 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
116201
|
| EAN |
4015081159406
|
| Produkt Länge/Tiefe |
461 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
3.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSPC14
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|