Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116205
XLSPC24

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel, für Eckprofil, H x B x T = 200 x 450 x 450 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
116205
EAN
4015081159444
Produkt Länge/Tiefe
461 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPC24

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.