Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116271

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelverbindungsrahmen HxBxT=100 x 600 x 300 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
116271
EAN
4015081160105
Produkt Länge/Tiefe
286.5 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
4.51 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR61/300

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Für Gesamtgewicht >; 300 kg
  • Verkleidung an allen Seiten entfernbar
  • Oben und unten am Gehäuse anbaubar
  • Lieferung erfolgt zusammengebaut
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
  • Klemmenschiene nicht im Lieferumfang enthalten
Geeignet für
Kabelrangierung
Benutzt mit
Frei stehendes Gehäuse
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelrangierrahmen
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett
Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
350 kg
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.