Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelverbindungsrahmen IP55, HxBxT=100 x 400 x 320 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
| Katalognummer |
116285
|
| EAN |
4015081160242
|
| Produkt Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
3.93 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-KR41/320
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Kabelrangierung
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler IVS
Frei stehendes Gehäuse Zubehör Zusatzausrüstung |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelrangierrahmen
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel komplett
|
| Typ |
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Lastkapazität - max. |
350 kg
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
320 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Schutzart |
IP54
|