Dokument herunterladen () von 20

116291
Modellcode: BPZ-KR121/320

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelverbindungsrahmen IP55, HxBxT=100 x 1200 x 320 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
116291
EAN
4015081160303
Produkt Länge/Tiefe
325 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
1205 mm
Produktgewicht
6.92 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR121/320

Delivery program

Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
Ausführung
Sockel komplett
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelrangierrahmen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP54
Lastkapazität - max.
350 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
320 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Für Gesamtgewicht >; 300 kg
  • Verkleidung an allen Seiten entfernbar
  • Oben und unten am Gehäuse anbaubar
  • Lieferung erfolgt zusammengebaut
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
  • Klemmenschiene nicht im Lieferumfang enthalten
Geeignet für
Kabelrangierung
Benutzt mit
Frei stehendes Gehäuse
Installationsverteiler IVS
Zubehör
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.