Im Falle mehrerer Artikelnummern verwenden Sie bitte ein Komma („,") als Trennzeichen.
Bitte beachten Sie, dass maximal 20 Artikelnummern zu einer Anfrage hinzugefügt werden können.
MyEatonFAQs
Geben Sie unten die Bestellnummern ein und auf der rechten Seite werden die Links zu den Produktspezifikationen angezeigt.
Im Falle mehrerer Artikelnummern verwenden Sie bitte ein Komma („,") als Trennzeichen.
Bitte beachten Sie, dass maximal 20 Artikelnummern zu einer Anfrage hinzugefügt werden können.
Die Aufgabe kann nicht erledigt werden.
Es werden nur Excel97-2016-Dateien (.xlsx) unterstützt.
Die maximal zulässige Dateigröße beträgt 2 MB.
Außerdem werden nur die ersten 20 in der Datei enthaltenen Katalognummern verarbeitet.
Download der Beispieldatei Download der Beispieldatei ->"
Bitte geben Sie mindestens eine Bestellnummer ein
Bitte fügen Sie ein Komma hinzu und entfernen Sie das Leerzeichen
Sie können nicht mehr als 20 technische Daten gleichzeitig anfordern.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an