Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116293
BPZ-KFS-400

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelfangschiene, 400

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
116293
EAN
4015081160327
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
0.89 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KFS-400

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • verwendbar mit dem Leitungsrangierrahmen
  • 16 mm C-Profil für Hammerklemmen, verzinkt
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
Benutzt mit
BPZ-KR...
Installationsverteiler IVS
Zusatzausrüstung
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelabfangschienen C-Profil
Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • Installationsverteiler IVS

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP30
IP54

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.