Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116296
Modellcode: BPZ-KFS-1200

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelfangschiene, 1200

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
116296
EAN
4015081160358
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
1170 mm
Produktgewicht
2.64 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KFS-1200

Delivery program

Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • Installationsverteiler IVS
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelabfangschienen C-Profil
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Material
Metall
Stahlblech
Schutzart
IP30
IP54
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
  • verwendbar mit dem Leitungsrangierrahmen
  • 16 mm C-Profil für Hammerklemmen, verzinkt
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
Benutzt mit
BPZ-KR...
Zubehör
Zusatzausrüstung
Installationsverteiler IVS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.