Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116299
Modellcode: M22S-WRS-MS*-A21-*

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen, MS1–MS20, Schlüssel abziehbar:, I, Frontring Schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Katalognummer
116299
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Zertifikat(e)
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Modellcode
M22S-WRS-MS*-A21-*

Produktspezifikationen

Typ
Schlüsseltaster
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
2
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.