Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116541
XLSPH185

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 100 mm, B = 800 mm, T = 500 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
116541
EAN
4015081162833
Produkt Länge/Tiefe
800 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPH185

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Standsockel
Farbe
Grau
Gerätetyp
Zubehör
Lastkapazität - max.
1500 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
500 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.