Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Kabelfangschienen-Satz, B=300mm, für Sockel
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
|
| Katalognummer |
116554
|
| EAN |
4015081162963
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XVTL-SO/AT-3
|
| Funktionen |
für Montage im Schwerlastsockel
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Zugentlastungsschiene (XAR…) separat bestellen\nZugentlastungsschiene kann in jeder Tiefe montiert werden
|
| Geeignet für |
Kabelrangierung
|
| Benutzt mit |
Kabelzugentlastung
Zubehör Steuerungsverteiler XVTL |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sockeladapter
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Lastkapazität - max. |
100 kg
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Gerätetyp |
Zubehör
|