Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116558
XVTL-SO/AT-8

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Kabelfangschienen-Satz, B=800mm, für Sockel, 8

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
Katalognummer
116558
EAN
4015081163007
Produkt Länge/Tiefe
560 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-SO/AT-8

Zusätzliche Informationen

Funktionen
für Montage im Schwerlastsockel
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Zugentlastungsschiene (XAR…) separat bestellen\Zugentlastungsschiene kann in jeder Tiefe montiert werden
Geeignet für
Kabelrangierung
Benutzt mit
Kabelzugentlastung
Zubehör
Steuerungsverteiler XVTL

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sockeladapter
Farbe
Sonstige
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör
  • Steuerungsverteiler XVTL

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
100 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
800 mm
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.