Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Schritt-Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Türdrehgriff, feuerfest, B 800 mm H 1060 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
| Katalognummer |
116604
|
| EAN |
4015081163496
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
1060 mm
|
| Produktbreite |
834 mm
|
| Produktgewicht |
10.58 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-U-3S-800/10-EW-W
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Feuerbeständigkeitsklasse |
Feuerbeständig (E60/EW60)
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Mit Tür
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonsitge |