Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116677
Modellcode: BPZ-SNAP

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Schnappelement für MSW

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
116677
EAN
4015081164226
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SNAP

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Bausatz
Anwendung
Montageseitenwand
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Material
Plastik
Gehäusematerial
Plastik

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.