Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116846
Modellcode: BCZ-CS-BO-F1

Eaton xComfort BC LV-Systeme Kleinverteiler. Klemmenunterstützung in einer Ebene mit Steckklemmen 6 x 16 mm2 + 21 x 4 mm2

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BC-Steckklemme
Katalognummer
116846
EAN
4015081163083
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BCZ-CS-BO-F1

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Zubehör
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.