Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116885
BFZ-FP-1+/33-G

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Frontplatte 45-mm-Geräteausschnit für 33 Moduleinheiten pro Reihe, 1+ Reihen, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF Frontplatte
Katalognummer
116885
EAN
4015081166251
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-FP-1+/33-G

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
Frontplatte für 45-mm-Ausschnitt
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
705 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.