Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, Edelstahl, 1 Einbaustelle
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
118455
|
| EAN |
4015081167227
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
84 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
0.525 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M22-I1M/SS
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Gehäusematerial |
Edelstahl 316 l
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Ausstattung: |
Seitliche Befestigungslaschen
Edelstahlschrauben |
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Einbaustellen |
1
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|