Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118459
Modellcode: M22-I2M-SAL

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, Metall, 2 Einbaustellen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Katalognummer
118459
EAN
4015081167265
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
67 mm
Produktgewicht
0.542 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-I2M-SAL

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Angaben zum Gehäuse

Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Gehäuseart
Aufbaugehäuse

Features & functions

Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Anzahl der Befehlsstellungen
2
Einbaustellen
2
RAL-Nummer
7032

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.