Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118461
Modellcode: M22-I3M-SAL

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, Metall, 3 Einbaustellen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Katalognummer
118461
EAN
4015081167289
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
67 mm
Produktgewicht
0.666 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-I3M-SAL
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Gehäusematerial
Aluminium
Gehäuseart
Aufbaugehäuse
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
3
Einbaustellen
3
Gehäusefarbe
Grau
Materialqualität
Sonstige
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
RAL-Nummer
7032
Schutzart
IP66
NEMA 4X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.