Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118546
Modellcode: XSD7,5/ST(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series XSD xSTART ASD STAHL STARTER, AC-3 380 V 400 V: P 7,5 kW

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series XSD Gekapselter Kombistarter
Katalognummer
118546
EAN
4015081168163
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
184 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
XSD7,5/ST(400V50HZ,440V60HZ)

Features & Functions

Funktionen
Stern-Dreieck-Schütz
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Magnet system

Einschaltdauer
100%
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
440 V

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss