Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118558
Modellcode: XSDP7,5/ST(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series XSD Stern-Dreieck-Starter, gekapselt, 230 V/7,5 kW, Stahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series XSD Gekapselter Kombistarter
Katalognummer
118558
EAN
4015081168286
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
184 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
XSDP7,5/ST(230V50HZ,240V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Funktionen
Stern-Dreieck-Schütz
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Einschaltdauer
100%
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V

Produktspezifikation exportieren