Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussblock für Adapteroberteil 4p, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
|
| Katalognummer |
118905
|
| EAN |
4015081171040
|
| Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
93 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
Specially designed for North America
UL listed CE marking IEC60947-2 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) UL489 CSA certified |
| Modellcode |
+NZM2-4-XKR4O
|
| Benutzt mit |
NZM2-4
N(S)2-4 PN2-4 Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise |
| Stromstärkewert |
250 A
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 480 Y / 277 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbaulage |
Oben montiert
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Anschlussblock für Komponentenadapter
|
| Besondere Merkmale |
|