Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussblock für Komponentenadapter unten 4p, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
|
| Katalognummer |
118906
|
| EAN |
4015081171057
|
| Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
93 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) UL489 Specially designed for North America CSA (File No. 22086) IEC60947-2 CSA certified CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) CE marking |
| Modellcode |
+NZM2-4-XKR4U
|
| Benutzt mit |
Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
NZM2-4 PN2-4 N(S)2-4 |
| Stromstärkewert |
250 A
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 480 Y / 277 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbaulage |
Unten montiert
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
Anschlussblock für Komponentenadapter
|
| Besondere Merkmale |
|