Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118909
+NZM3-4-XKR13U

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussblock für Komponentenadapter unten 4p, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
Katalognummer
118909
EAN
4015081171088
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
CE marking
CSA certified
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIVQ)
Modellcode
+NZM3-4-XKR13U

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3-4
PN3-4
Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
N(S)3-4
Stromstärkewert
630 A
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
4-polig
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V
Schutzart
IP20
Einbaulage
Unten montiert
Polzahl
4-polig
Ausführung
Sonstiges
Typ
Anschlussblock für Komponentenadapter
Besondere Merkmale
  • Hochleistungsschalter
  • Anschlussblock für NZM3 Komponentenadapter, Anschluss auf der Unterseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.