Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

118980
Modellcode: XT-FIL-2

Eaton XT Entstörfilter für E/A-Module der XC100/200

General Specifications

Produktname
Eaton XT Accessory Interference filter
Katalognummer
118980
EAN
4015081170975
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
56.5 mm
Produktbreite
35.5 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Modellcode
XT-FIL-2

Produktspezifikationen

Merkmale
Netzüberspannungsschutz (Netzteil)
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
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
850 V (Hilfs- und Steuerkreise)
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Überspannungskategorie
II
Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Typ elektrisches Zubehör
Sonstiges
Störfestigkeit
Entspricht EN 50082-2
Anschlussart
Schraubklemmen
Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Restwelligkeit
≤5 %
Stromverbrauch
12 A max.
Schutzart
IP20
Art des mechanischen Zubehörs
Sonstiges
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Eingangsspannung bei DC - max.
24 V
Eingangs Spannung bei DC - min.
20.4 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
12 A
Ausgangsspannung bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Versorgungsspannung - max.
28.8 V
Potentialtrennung
Spannungsversorgung , Eingangsspannung gegen PE: ja
Spannungsversorgung , Ausgangsspannung gegen PE: ja
Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Schraubklemmen
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), eindrähtig, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.