Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119002
NZM4-XHB-DA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff, Größe 4

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
119002
EAN
4015081171293
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
IEC60947
CSA certified
UL (File No. E140305)
Specially designed for North America
NFPA79
CSA (File No. 22086)
UL508A
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
CE marking
Modellcode
NZM4-XHB-DA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)4(-4)
NZM4(-4)
PN4(-4)
Merkmale
Abschließbar
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
schwarz-gelber Blitzpfeil
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar am Schalter in der Position 0
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Kann auch in der Position I geändert werden
Typ
Hauptschalterbausatz
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.