Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119004
NZM4-XHB-DA-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, +zusätzlicher Griff, Größe 4, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
119004
EAN
4015081171415
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL508A
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
Specially designed for North America
CE marking
NFPA79
Modellcode
NZM4-XHB-DA-NA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4)
N(S)4(-4)
PN4(-4)
Merkmale
Abschließbar
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
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
Farbe
Schwarz (Black)
Ausstattung:
Verlängerungsachse NZM…-XV6 für Einbautiefe 600 mm
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Verlängerungsachse
Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise „Bewusste Handlung/Deliberate Action“ entsprechend NFPA79 und UL508A Teil 2
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Abdeckung/Tür Typ
Bei aktivierter Türverriegelung. Kann bei EIN, AUS oder AUSLÖSUNG nicht geöffnet werden. Kann nur im RÜCKSETZEN geöffnet werden.
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Verriegelungsvorrichtung
Kann auch in der Position I geändert werden
Abschließbar am Schalter in der Position 0
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Typ
Hauptschalterbausatz
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren