Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussblock, für Komponentenadapter, 4p, Größe 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM multifunktionaler Geräteadapter
|
| Katalognummer |
119020
|
| EAN |
4015081171095
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) UL489 UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CSA certified UL listed UL (Category Control Number DIVQ) IEC60947-2 CE marking |
| Modellcode |
NZM3-4-XKR13
|
| Benutzt mit |
Einspeisestromkreise, Abzweigstromkreise
PN3-4 NZM3-4 N3-4 |
| Stromstärkewert |
630 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 480 Y / 277 V
|
| Schutzart |
IP20
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Anschlussblock für Komponentenadapter
|
| Besondere Merkmale |
|