Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119063
BP-DS-400/4-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel, 400/4-P

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119063
EAN
4015081172009
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-400/4-P

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
460 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.