Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119066
Modellcode: BP-DS-400/12-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel, 400/12-P

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119066
EAN
4015081172030
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-400/12-P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.