Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel, 400/15-P
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
119067
|
| EAN |
4015081172047
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
1500 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
5.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-DS-400/15-P
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Höhe |
1560 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |