Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119076
Modellcode: BP-DS-800/12-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel, 800/12-P

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119076
EAN
4015081172139
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
8.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-800/12-P

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.