Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119084
BP-DS-600/7-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtüren mit weißem Schwenkhebel, 600/7

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119084
EAN
4015081172214
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
700 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-DS-600/7-P-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Höhe
760 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.