Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119098
BP-U-3S-600/7-P

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 600 mm, H = 760 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119098
EAN
4015081172351
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
760 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
6.83 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-600/7-P

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Einbau
Geeignet für Höhe
760 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.