Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 600 mm, H = 1060 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
119117
|
| EAN |
4015081172542
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
1060 mm
|
| Produktbreite |
634 mm
|
| Produktgewicht |
8.85 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-U-3S-600/10-P-W
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Geeignet für Höhe |
1060 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |