Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Schwenkhebel, IP43, HxB=460x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Tür
|
| Katalognummer |
119129
|
| EAN |
4015081172665
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
464 mm
|
| Produktbreite |
434 mm
|
| Produktgewicht |
2.44 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPA-U-3S-400/4-P
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Mit Tür
|
| Anwendung |
Außenbereiche (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Material |
Aluminum
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Schutzart |
IP43
NEMA sonsitge |