Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119150
Modellcode: BPM-U-3S-400/12-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Schwenkhebel, IP54, HxB=1260x400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119150
EAN
4015081172870
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1260 mm
Produktbreite
434 mm
Produktgewicht
4.52 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-U-3S-400/12-P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Schutzart
IP54
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.