Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119152

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Schwenkhebel, IP54, HxB=760x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119152
EAN
4015081172894
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
760 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
3.97 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-U-3S-600/7-P

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.