Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119159
BPM-U-3S-800/15-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Schwenkhebel, IP54, HxB=1560x800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
119159
EAN
4015081172962
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
834 mm
Produktgewicht
8.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-U-3S-800/15-P

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
Einbau
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.