Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119174
BPZ-SS-1/249-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kantenschutz für Sockel, HxT = 100 x 249 mm, (2 Stück), weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119174
EAN
4015081173112
Produkt Länge/Tiefe
244.25 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SS-1/249-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Anwendung
Sockel
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
249 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
249 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.