Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kantenschutz für Sockel, HxT = 200 x 270 mm, (2 Stück), weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
| Katalognummer |
119175
|
| EAN |
4015081173129
|
| Produkt Länge/Tiefe |
266 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
28 mm
|
| Produktgewicht |
3.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-SS-2/270-W
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Anwendung |
Sockel
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Ausführung |
Sockelvorder-/rückseite
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Lastkapazität - max. |
250 kg
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
270 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
28 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP54
|