Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119178
BPZ-SS-1/400/SET/OO

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung-Satz für Sockel, HxT = 100 x 400 mm, offen - offen

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119178
EAN
4015081173150
Produkt Länge/Tiefe
382.5 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SS-1/400/SET/OO

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Offen-offener Bereich

cLieferprogramm

Anwendung
Sockel
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
250 kg
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.