Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung-Satz für Sockel, HxT = 100 x 300 mm, blind-offen
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Basiselement
|
| Katalognummer |
119181
|
| EAN |
4015081173181
|
| Produkt Länge/Tiefe |
282.5 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
28 mm
|
| Produktgewicht |
1.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-SS-1/300/SET/BO
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Bereich blind-offen
|
| Anwendung |
Sockel
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Sockelvorder-/rückseite
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Lastkapazität - max. |
250 kg
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
28 mm
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
300 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP30
|