Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119183
Modellcode: BPZ-SS-1/320/SET/BO-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Seitenabdeckung-Satz für Sockel, HxT = 100 x 320 mm, blind-offen, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
119183
EAN
4015081173204
Produkt Länge/Tiefe
316 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-SS-1/320/SET/BO-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockelvorder-/rückseite
Anwendung
Sockel
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP54
Lastkapazität - max.
250 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
28 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
320 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
Bereich blind-offen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.