Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119204
Modellcode: BP-MN-800/10/1,75

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Maskennormverteiler, BxHxT = 773 x 1000 x 175 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
119204
EAN
4015081173419
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
1000 mm
Produktbreite
773 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-MN-800/10/1,75

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IK07
Sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
0
Anzahl Schlösser
0
Einbautiefe
175 mm
Installationsart
Bodeneinbau möglich

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
65 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
130 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
66 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
65 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
133 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
131 W

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.