Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=350x400mm, blind
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
119229
|
| EAN |
4015081173662
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
350 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
1.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP-400/350-BL
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |