Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

119248
BPZ-FP-400/800-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=800x400mm, blind, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119248
EAN
4015081173853
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
800 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-400/800-BL-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.