Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB=400x800mm, blind, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
119254
|
| EAN |
4015081173914
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
400 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP-800/400-BL-W
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Montageart |
Standverteiler
bündiger Einbau Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Leitungseinführungstyp |
blind
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|