Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

119276
Modellcode: BPZ-FPK-800/250-BL

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontschild, für HxB=250x800mm, blind, Kunststoff

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
119276
EAN
4015081174133
Produkt Länge/Tiefe
28.5 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
0.727 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FPK-800/250-BL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.